Mobile Fahrzeuge und Geräte
UPTC kann in allen Arten von mobilen Geräten eingesetzt werden: In Traktoren oder Landmaschinen für die hydraulischen Steuerleitungen am Steuerblock, in Baumaschinen für die hydraulischen Leitungen der Kabinenkippvorrichtung, in Baukranfahrzeugen für die Verbindung der verschiedenen hydraulischen Leitungen zur Steuerung oder Ausführung von Bereichen, in Straßenreinigungsmaschinen oder Erdbewegungsmaschinen für die Verbindung der hydraulischen Leitungen zur Steuerung und Bedienung von Hebeln oder Mechanismen.
Darüber hinaus ist UPTC auch für Anhängerkräne zum Anschluss der Hand-Joystick-Steuerung und für Forst- und Feldbearbeitungsmaschinen in den Hydraulikleitungen zur Steuerung und Bedienung von Telehandlinggeräten einsetzbar.
Bei Teleskopladern und Gabelstaplern können die Hydraulikleitungen für die Steuerung und Bedienung von Mechanismen über UPTC angeschlossen werden, ebenso wie die Hydraulikleitungen für die Steuerung und Bedienung von mechanischen Systemen und Anlagen in Baggern, Radladern, Raupenbaggern und Raupenkränen.
Bei Erdbohrmaschinen und Erdbohrkränen sowie bei Betonwalzenfahrzeugen können die Hydraulikleitungen für die Steuerung und Bedienung von Mechanismen ebenfalls mit UPTC angeschlossen werden.
Transport/ LKW
UPTC wird in den Hydraulikleitungen der Lenkung, der Bremse oder der hydraulischen Aufhängung verwendet.