Parker Universal Push To Connect (UPTC)
Le raccord instantané universel
Le seul système de connexion pour tubes et tuyaux en acier

Un système qui permet de gagner du temps et dont la fiabilité est prouvée depuis plus de 16 ans sur le marché.
Sur les chaînes d'assemblage, le temps représente un coût important, le système universel de connexion Parker "UPTC" permet d'augmenter les cycles de vie et donc de gagner du temps. Le raccord instantané universel de Parker (Universal Push To Connect) est un système de raccordement à étanchéité souple pour les tubes et tuyaux hydrauliques en acier. Grâce au nouveau brevet de technologie double verrouillage (Double-Lock technology), le raccord instantané universel garantit une connexion parfaitement étanche et sans jeu et est idéal pour la production en série. La fonction unique de double verrouillage est assurée par un premier verrouillage par circlip et un second verrouillage automatique supplémentaire (verrouillage par pression). L'UPTC est utilisé partout où le vissage est impossible. Il peut être utilisé dans une grande variété d'applications, du refroidissement à la direction, de la petite à la grande production en série.
Avantages
  • Économies de temps et d'argent (jusqu'à 50%)
  • Solution idéale pour les espaces réduits
  • Facilité d'installation avec identification visuelle de la bonne connexion
  • Connexion fiable à long terme garantie sans fuite
  • Déconnexion aisée sans outils spécifiques
  • Raccordement sans maintenance
  • Interface normalisée ISO 8434 / large choix de configurations
  • Technologie à double verrouillage, avec un verrouillage par pression supplémentaire
Fonctionnement
Le raccord UPTC est à double verrouillage "Double Lock", avec un premier verrouillage "First Lock" (anneau de retenue du circlip contre l'arrachement) et un verrouillage par pression "Pressure-Lock" (verrouillage de pression sans jeu et sans usure). Le raccord (1) est inséré dans l'écrou du système (2), de sorte que la bague en acier inoxydable (3) s'enclenche et garantit une parfaite connexion. Le joint jaune (4) assure une étanchéité souple optimale et sans fuite du raccord (1). De plus, la bague de serrage noire (5) bloque la connexion sous la pression du système, sans jeu ni usure, le verrouillage est donc réalisé par pression. Le joint anti-poussière rouge (6) sert également d'indicateur visuel du montage. Si le joint rouge (6) n'est plus visible, cela signifie que le montage est correct.
Applications
Engins mobiles

Le raccord instantané universel UPTC peut être utilisé dans toutes sortes d'applications d'équipements mobiles : pour les conduites hydrauliques de commande des tracteurs ou des machines agricoles, des engins de construction, d'inclinaison de cabine, des véhicules à grue de chantier, ou encore sur les machines de nettoyage des rues ou les machines de terrassement. Le raccord permet de raccorder les conduites hydrauliques permettant de commander et d'actionner des leviers ou des mécanismes.

En outre, l'UPTC est également utilisé sur les grues sur remorque, les machines forestières et agricoles dans les conduites hydrauliques pour le contrôle et le fonctionnement des équipements de télémanipulation.

Sur les engins télescopiques et les chariots élévateurs, le système UPTC peut être utilisé sur les conduites hydrauliques de commande et de mouvement, de même que les systèmes des excavateurs, chargeurs sur pneus, pelles sur chenilles et grues sur chenilles. 

Dans les engins de forage au sol et les grues de terrassement, ainsi que les véhicules à rouleaux de béton, les conduites hydrauliques des mécanismes de commande et d'actionnement peuvent également être connectées grâce à l'UPTC. 
Transport / Camions

Le raccord instantané universel UPTC est utilisé sur les lignes hydrauliques de direction, les conduites de liquides de freinage ou les conduites hydrauliques de suspension.

Supports
© Parker Hannifin 2023. | Privacy Policy | Terms & Conditions.
© 2021 Parker Ltd. | Privacy Policy | Terms & Conditions.